行业分类 - 数据中心

面向安装、空间和能效的先进数据中心技术

在数据中心的建设和运营中,环保和低碳理念至关重要。它们可以帮助持续优化 IT 设备、冷却系统、供电系统和楼宇本身的能效和减排。

数据中心在节能减排方面面临的挑战

  • 强大的建设需求, 日益严格的地方政策和供应减少带来的挑战,将直接导致新建数据中心无法通过下一步数据中心建设的性能评估。
  • 客户业务的复杂性 给技术框架和节能方案的选择带来更多困难,导致数据中心建设成本居高不下,能效不达标导致投资增加。
  • 外部电力资源利用效率低 外部电力资源的利用效率低将直接导致数据中心的低功率产出和低开箱率。
  • 单个机柜的功率密度 IT 设备计算能力的提高带来的单个机柜功率密度不断增加,直接导致数据中心难以消除热点,严重宕机的风险增加。

低压配电系统-末端配电

用于列头柜/小母线-机架PDU间连接

Han® 1A

优势一览:

  • 100% 经过测试的电缆组件
  • 重量轻、结构紧凑的连接器
  • 灵活性高
  • 缩短安装时间
  • 降低成本
  • 特殊 PVC 电缆
  • 型号 3+PE (16 A/400 V)、3+PE+Shld (10 A/400 V) 和 5+PE (10 A/400 V)
  • IP65 防护等级
     
了解更多信息!

Han® 3A

优势一览:

  • 灵活的紧凑型连接器系统,可满足不同的应用环境和安装要求(如斜面版本)
  • 可提供不同表面的防护罩和外壳(从高性能塑料到不锈钢)
  • 适用于不同的端接技术
     
了解更多信息!

Han Compact

优势一览:

  • 内部紧固装置
  • 设计紧凑,节省空间
  • 热塑性塑料或金属罩/外壳
  • 用于 Han® Q 系列嵌入件
     
了解更多信息!

Han-Eco®

优势一览:

  • Han-Eco® A 和 Han-Eco® B 标准的金属和塑料型号可相互匹配
  • 后部安装选项大大缩短了安装时间
  • 重量轻,机械强度高
  • 户外型可满足更高的环境要求
  • 防腐蚀塑料罩和外壳
  • 防火性能符合 UL94 V0 标准
     
了解更多信息!

用于列头柜/小母线 — Power shelf 间连接

优势一览:

  • 额定 50 安培(480 伏)的手指保护触点
  • 电位编码
  • 一个电源架可容纳四个连接器
  • 易于锁定的触发器,可单手断开连接
  • 触点桥接,便于制造
  • 具有锁定标记功能
     
了解更多信息!

Han® ORV3

优势一览:

  • 与传统的机架系统解决方案相比,最多可减少 50% 的安装空间  与传统的机架系统解决方案相比
  • 快速扩展 数据中心的快速可扩展性
  • 简单的服务 适用于大容量数据中心组件 
  • 降低复杂性 符合 OCP(开源系统)标准,最大限度地减少了 SKU 数量
  • 快速配置 针对不同的电流和电压要求,通过方便的跳线实现解决方案的快速配置
  • 安装过程安全 触点安全
  • 安装灵活性高 采用不同的端接技术 PCB 和压接
  • 节省时间 通过使用单一来源的预组装配电布线解决方案节省时间
  • 全球制造 使我们的客户能够以具有竞争力的价格在本地区采购组件
     
了解更多信息!

浩亭个性化定制解决方案 (HCS)

我们的专长:

  • 产品管理
  • 项目工程
  • 生产制造
  • 质量控制
     
了解更多信息!

低压配电系统-浩亭连接器-小母线配电系统

Han Compact

优势一览:

  • 内部紧固装置
  • 设计紧凑,节省空间
  • 热塑性塑料或金属罩/外壳
  • 用于 Han® Q 系列嵌入件
     
了解更多信息!

Han-Eco®

优势一览:

  • Han-Eco® A 和 Han-Eco® B 标准的金属和塑料型号可相互匹配
  • 后部安装选项大大缩短了安装时间
  • 重量轻,机械强度高
  • 户外型可满足更高的环境要求
  • 防腐蚀塑料罩和外壳
  • 防火性能符合 UL94 V0 标准
     
了解更多信息!

浩亭个性化定制解决方案 (HCS)

我们的专长:

  • 产品管理
  • 项目工程
  • 生产制造
  • 质量控制
     
了解更多信息!

Han® 1A

优势一览:

  • 100% 经过测试的电缆组件
  • 重量轻、结构紧凑的连接器
  • 灵活性高
  • 缩短安装时间
  • 降低成本
  • 特殊 PVC 电缆
  • 型号 3+PE (16 A/400 V)、3+PE+Shld (10 A/400 V) 和 5+PE (10 A/400 V)
  • IP65 防护等级
     
了解更多信息!

Han® 3A

优势一览:

  • 灵活的紧凑型连接器系统,可满足不同的应用环境和安装要求(如斜面版本)
  • 可提供不同表面的防护罩和外壳(从高性能塑料到不锈钢)
  • 适用于不同的端接技术
     
了解更多信息!

浩亭个性化定制解决方案 (HCS)

我们的专长:

  • 产品管理
  • 项目工程
  • 生产制造
  • 质量控制
     
了解更多信息!

工业级 PushPull V4

优势一览:

  • 新型外壳材料提供更好的保护
  • 额外的防转锁为加工过程提供更好的安全性和可靠性
  • 操作简单直观
     
了解更多信息!

ix Industrial® - 以太网接口

优势一览:

  • 设计紧凑、节省空间
  • 坚固耐用的设计
  • 数据传输速率高达 10 Gbit/s
  • 适用于较长的插拔时间
  • 抗震、抗冲击
     
了解更多信息!

浩亭个性化定制解决方案 (HCS)

我们的专长:

  • 产品管理
  • 项目工程
  • 生产制造
  • 质量控制
     
了解更多信息!

RJ45 布线系统

优势一览:

  • 设计紧凑、节省空间
  • 坚固耐用的设计
  • 数据传输速率高达 10 Gbit/s
  • 适用于较长的插拔时间
  • 抗震、抗冲击
     
了解更多信息!

preLink® 以太网布线系统

优势一览:

  • 插头上可更换的插接面确保了以太网电缆在未来的广泛使用
  • preLink® 装配工具确保可靠的安装过程
  • 在狭窄空间内安装简单省时
  • 使用预装电缆组件,可在维护和升级时快速更换
  • 适用于自动化、铁路技术和能源领域
     
了解更多信息!

光纤电缆组件

优势一览:

  • LC APC 斜角物理接触
  • 满足最苛刻要求的定制电缆组件
  • 适用于恶劣工作环境的全系列光纤附件
     
了解更多信息!

浩亭个性化定制解决方案 (HCS)

我们的专长:

  • 产品管理
  • 项目工程
  • 生产制造
  • 质量控制
     
了解更多信息!

Han-Protect熔断式 I/O 耦合器

优势一览:

  • 模块化熔断保护可在盘柜外部使用,既简化故障排除又可减少停机时间。 
  • 快速现场安装还可加快上市速度。 
  • 实现PLC机柜即插即用,消除机柜接线作业。
     

**即将上市,可以联系浩亭销售人员申请样品**

了解更多信息!

RJ45 布线系统

优势一览:

  • 设计紧凑、节省空间
  • 坚固耐用的设计
  • 数据传输速率高达 10 Gbit/s
  • 适用于较长的插拔时间
  • 抗震、抗冲击
     
了解更多信息!

单对以太网 - 浩亭 T1 工业级

优势一览:

  • 符合 IEC 63171-6 标准的国际标准插件表面
  • 通过符合 ISO/IEC 11801 和 TIA 42 标准的标准化布线,构建面向未来的标准化单对以太网 (SPE) 通信网络
  • 专为 M 3 I 3 C 3 E 3 环境条件下的工业应用而设计
  • 符合 IEEE 802.3 对单线对以太网的所有要求
  • 坚固的工业设计、360° 屏蔽、卡扣保护和高配接周期
     
了解更多信息!

光纤电缆组件

优势一览:

  • LC APC 斜角物理接触
  • 满足最苛刻要求的定制电缆组件
  • 适用于恶劣工作环境的全系列光纤附件
     
了解更多信息!

浩亭个性化定制解决方案 (HCS)

我们的专长:

  • 产品管理
  • 项目工程
  • 生产制造
  • 质量控制
     
了解更多信息!
数据中心应用产品:概览

数字化工具 | 随时随需

让我们聊一聊您的数据中心项目

给我们发送消息,我们将根据您的要求为您指派最适合的数据中心连接顾问与您联系。  如果您需要立即帮助,请致电(86)181 1738 3409 联系我们。